Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spax
Opis
Łącznik kątowy asymetryczny z przetłoczeniem SXABR - Blacha ocynkowana ogniowo
Lista materiałowa
SXABR170(300)
Numer SPAX
SXABR170
Level of Details
Wysokość
170 mm
długość
110 mm
Szerokość
95 mm
Grubość
3 mm
Ø 5
53 mm
Ø 13
9 mm
Jednostki opakowaniowe / ciężar jedn. opak.
13.91 kg
VPE
25
Jednostki opakowaniowe / liczba jedn. opak. na palecie
60
Kod EAN pojedynczego produktu
4003530263507
Kod EAN jednostki opakowaniowej
4003530266195
Previews
3D
Wymiar
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura