Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spax
Opis
Łącznik kątowy SXAKR9015 - Blacha ocynkowana ogniowo
Lista materiałowa
SXAKR9015(300)
Numer SPAX
SXAKR9015
Level of Details
Wysokość
95 mm
długość
85 mm
Szerokość
65 mm
Grubość
2 mm
Ø 5
19 mm
Ø 13
1 mm
Jednostki opakowaniowe / ciężar jedn. opak.
12.10 kg
Jednostki opakowaniowe / zawartość jedn. opak. (szt.)
100
Jednostki opakowaniowe / liczba jedn. opak. na palecie
40
Kod EAN pojedynczego produktu
4003530263590
Kod EAN jednostki opakowaniowej
4003530266287
Previews
3D
Wymiar
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura