Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Angle bracket, asymmetric with rib reinforcement SXABR - Hot-dip galvanised sheet metal
Bill of material
SXABR170(300)
SPAX number
SXABR170
Level of Details
Height
170 mm
Length
110 mm
Width
95 mm
Thickness
3 mm
Ø 5
53 mm
Ø 13
9 mm
Packaging units/weight per PU
13.91 kg
VPE
25
Packaging units/number of PUs per pallet
60
EAN code for single product
4003530263507
EAN code for packaging unit
4003530266195
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali