Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Angle bracket SXAKR9015 - Hot-dip galvanised sheet metal
Bill of material
SXAKR9015(300)
SPAX number
SXAKR9015
Level of Details
Height
95 mm
Length
85 mm
Width
65 mm
Thickness
2 mm
Ø 5
19 mm
Ø 13
1 mm
Packaging units/weight per PU
12.10 kg
Packaging units/contents per PU unit
100
Packaging units/number of PUs per pallet
40
EAN code for single product
4003530263590
EAN code for packaging unit
4003530266287
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali