Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Concrete angle SXABL - Hot-dip galvanised (zinc-plated) tZn
Bill of material
SXABL100(300)
SPAX number
Level of Details
Height
mm
Length
75 mm
Width
60 mm
Thickness
6 mm
Ø
mm
LL2
mm
H1
mm
Packaging units/weight per PU
kg
Packaging units/contents per PU unit
Packaging units/number of PUs per pallet
EAN code for single product
EAN code for packaging unit
Previews
3D
Boyut
2D
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin