Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Combi joist hanger, 2-part SXJHK2P - Hot-dip galvanised sheet metal
Bill of material
SXJHK2P25160(300)
SPAX number
SXJHK2P25160
Level of Details
Width
25 mm
Height
160 mm
Length
80 mm
Thickness
2 mm
Number of holes in the headers to main beam, dia. 5
26 mm
Number of holes in the headers to secondary beam, dia. 5
12 mm
Number of holes in the headers to main beam, dia. 11
4 mm
Packaging units/weight per PU
10.50 kg
Packaging units/contents per PU pair
25
Packaging units/number per PU unit
50
Packaging units/number of PUs per pallet
54
EAN code for single product
4003530261817
EAN code for packaging unit
4003530264504
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali