Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spax
Description
Connecteur d’angle asymétrique avec nervure SXABR - Tôle d’acier galvanisé à chaud
Nomenclature
SXABR170(300)
Code article SPAX
SXABR170
Level of Details
Hauteur
170 mm
longueur
110 mm
Largeur
95 mm
Épaisseur
3 mm
Ø 5
53 mm
Ø 13
9 mm
Unités d’emballage / Poids par UE
13.91 kg
VPE
25
Unités d’emballage / Quantité UE par palette
60
Code EAN produit individuel
4003530263507
Code EAN unité d’emballage
4003530266195
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale