Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spax
Description
Connecteur d’angle avec trou oblong SXAKRL - Tôle d’acier galvanisé à chaud
Nomenclature
SXAKRL135X3(300)
Code article SPAX
Level of Details
Hauteur
mm
longueur
mm
Largeur
65 mm
Épaisseur
mm
Ø 5
mm
Ø 13,5
mm
Ø 5 L
2 mm
Ø 11 L
1 mm
Trou oblong 13,5 x 24,5
1 mm
Unités d’emballage / Poids par UE
kg
Unités d’emballage / Contenu par UE
25 kg
Unités d’emballage / Quantité UE par palette
Code EAN produit individuel
Code EAN unité d’emballage
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale