Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spax
Description
Connecteur d’angle SXAKR9015 - Tôle d’acier galvanisé à chaud
Nomenclature
SXAKR9015(300)
Code article SPAX
SXAKR9015
Level of Details
Hauteur
95 mm
longueur
85 mm
Largeur
65 mm
Épaisseur
2 mm
Ø 5
19 mm
Ø 13
1 mm
Unités d’emballage / Poids par UE
12.10 kg
Unités d’emballage / Contenu par UE pcs
100
Unités d’emballage / Quantité UE par palette
40
Code EAN produit individuel
4003530263590
Code EAN unité d’emballage
4003530266287
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale