Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Door angle SXABB - Hot-dip galvanised sheet metal
Bill of material
SXABB7030(300)
SPAX number
SXABB7030
Level of Details
Height
70 mm
Length
30 mm
Width
60 mm
Thickness
2 mm
Ø 5
8 mm
Ø 13
4 mm
Packaging units/weight per PU
9.00 kg
Packaging units/contents per PU unit
100
Packaging units/number of PUs per pallet
70
EAN code for single product
4003530263279
EAN code for packaging unit
4003530265969
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali