Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Door angle SXABB - Hot-dip galvanised sheet metal
Bill of material
SXABB7030(300)
SPAX number
SXABB7030
Level of Details
Height
70 mm
Length
30 mm
Width
60 mm
Thickness
2 mm
Ø 5
8 mm
Ø 13
4 mm
Packaging units/weight per PU
9.00 kg
Packaging units/contents per PU unit
100
Packaging units/number of PUs per pallet
70
EAN code for single product
4003530263279
EAN code for packaging unit
4003530265969
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро