Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spax
Description
Druckplatte SXBP5018 - für Zuganker SXHT
Nomenclature
SXBP5018(300)
Code article SPAX
SXBP5018
Level of Details
longueur
56 mm
Largeur
50 mm
Épaisseur
10 mm
Ø
18 mm
Unités d’emballage / Poids par UE
2.30 kg
Unités d’emballage / Contenu par UE pcs
10
Unités d’emballage / Quantité UE par palette
96
Code EAN produit individuel
4003530263811
Code EAN unité d’emballage
4003530266508
Height
Code EAN produit individuel
Code EAN unité d’emballage
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale