Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spax
Beschreibung
Haustürwinkel SXABB - Feuerverzinktes Stahlblech
Stückliste
SXABB7030(300)
SPAX Nummer
SXABB7030
Detaillierungsgrad
Höhe
70 mm
Länge
30 mm
Breite
60 mm
Stärke
2 mm
Ø 5
8 mm
Ø 13
4 mm
Verpackungseinheiten / Gewicht pro VPE
9.00 kg
Verpackungseinheiten / Inhalt pro VPE Stk.
100
Verpackungseinheiten / Anzahl VPE pro Palette
70
EAN-Code Einzelprodukt
4003530263279
EAN-Code Verpackungseinheit
4003530265969
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen