Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Spax
Beschreibung
HI.FORCE, Teilgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2, Durchmeser Ø 8 mm - HI.FORCE, Teilgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2, Durchmeser Ø 8 mm
Stückliste
0257000802805
IDNR
Level of Detail
Internationale Produkt ID
BIT
T40
Zylinderkopf
8 mm
Antrieb
T-STAR plus
Kopfdurchmesser
20 mm
Länge
mm
Material
Edelstahl Rostfrei A2
Kopfform
Tellerkopf
Oberfläche
Blank
Gewinde
Teilgewinde
Gewindelänge
80 mm
Spitze
4CUT
Flachsenkkopf
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen