Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Spax
Beschreibung
Holzbauschraube - Fixiergewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
Stückliste
0491011002905
IDNR
BEZ
Holzbauschraube, Fixiergewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
GR
Level of Detail
Internationale Produkt ID
BIT
T50
Zylinderkopf
10 mm
Antrieb
T-STAR plus
Kopfdurchmesser
12.3 mm
Länge
mm
Länge 2
92 mm
Material
Stahl
Kopfform
Zylinderkopf
Oberfläche
WIROX
Gewinde
Fixiergewinde
Gewindelänge 1
80 mm
Gewindelänge 2
80 mm
Spitze
4CUT
Flachsenkkopf
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Gewindelänge
80.000
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen