Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spax
Beschreibung
Holzbauschraube - Vollgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 8 mm
Stückliste
0251720800505
IDNR
0251720800505
BEZ
Holzbauschraube, Vollgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 8 mm
GR
8x50
Level of Detail
Internationale Produkt ID
4003530182358
BIT
T40
Zylinderkopf
8 mm
Antrieb
T-STAR plus
Kopfdurchmesser
20 mm
Länge
50 mm
Material
Stahl
Kopfform
Tellerkopf
Oberfläche
WIROX
Gewinde
Vollgewinde
Gewindelänge
46 mm
Spitze
4CUT
Flachsenkkopf
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen