Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spax
Opis
Kątownik drzwiowy SXABB - Blacha ocynkowana ogniowo
Lista materiałowa
SXABB7030(300)
Numer SPAX
SXABB7030
Level of Details
Wysokość
70 mm
długość
30 mm
Szerokość
60 mm
Grubość
2 mm
Ø 5
8 mm
Ø 13
4 mm
Jednostki opakowaniowe / ciężar jedn. opak.
9.00 kg
Jednostki opakowaniowe / zawartość jedn. opak. (szt.)
100
Jednostki opakowaniowe / liczba jedn. opak. na palecie
70
Kod EAN pojedynczego produktu
4003530263279
Kod EAN jednostki opakowaniowej
4003530265969
Previews
3D
Wymiar
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura