Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spax
Description
Sabot de charpente combi en 2 éléments SXJHK2P - Tôle d’acier galvanisé à chaud
Nomenclature
SXJHK2P25160(300)
Code article SPAX
SXJHK2P25160
Level of Details
Largeur
25 mm
Hauteur
160 mm
longueur
80 mm
Épaisseur
2 mm
Nombre de trous dans les pattes pour la poutre principale Ø 5
26 mm
Nombre de trous dans les pattes pour la poutre secondaire Ø 5
12 mm
Nombre de trous dans les pattes pour la poutre principale Ø 11
4 mm
Unités d’emballage / Poids par UE
10.50 kg
Unités d’emballage / Contenu par UE paire
25
Unités d’emballage / Quantité par UE pcs
50
Unités d’emballage / Quantité UE par palette
54
Code EAN produit individuel
4003530261817
Code EAN unité d’emballage
4003530264504
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale