Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spax
Descripción
Soporte para vigas combinado de 2 piezas SXJHK2P - Chapa de acero galvanizada en caliente
Lista de materiales
SXJHK2P25160(300)
Número SPAX
SXJHK2P25160
Level of Details
Anchura
25 mm
Altura
160 mm
Longitud
80 mm
Grosor
2 mm
Número de orificios en las bridas hacia el soporte principal Ø 5
26 mm
Número de orificios en las bridas hacia el soporte secundario Ø 5
12 mm
Número de orificios en las bridas hacia el soporte principal Ø 11
4 mm
Unidades de embalaje / peso por UE
10.50 kg
Unidades de embalaje / contenido por UE par
25
Unidades de embalaje / cantidad por UE unid.
50
Unidades de embalaje / cantidad UE por palé
54
Código EAN del producto individual
4003530261817
Código EAN de la unidad de embalaje
4003530264504
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales