Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
timber construction screw - partial thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, diameter Ø 8 mm
Bill of material
0191010802405
IDNR
BEZ
Holzbauschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 8 mm
GR
Level of Detail
Internationale Produkt ID
BIT
T40
cylindrical head
8 mm
drive
T-STAR plus
Head diameter
15.1 mm
Length
mm
material
Stahl
head shape
Senkkopf
surface
WIROX
thread
Teilgewinde
thread length
mm
point
4CUT
Flat countersunk
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро