Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Spax
Descripción
Tornillos para madera - Rosca de fijación, cabeza cilíndrica, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
Lista de materiales
0491011002905
IDNR
BEZ
Holzbauschraube, Fixiergewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
GR
Nivel de detalle
Internationale Produkt ID
BIT
T50
Cabeza cilíndrica
10 mm
Accionamiento
T-STAR plus
Diámetro de la cabeza
12.3 mm
Longitud
mm
Longitud 2
92 mm
Material
Stahl
Forma de la cabeza
Zylinderkopf
Superficie
WIROX
Rosca
Fixiergewinde
Longitud de la rosca 1
80 mm
Longitud de la rosca 2
80 mm
Punta
4CUT
Licencia común creativa
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Longitud de la rosca
80.000
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales