Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Universal screw,full thread, flat countersunk head, cross recess Z1, S point, WIROX - Universal screw,full thread, flat countersunk head, cross recess Z1, S point, WIROX
Bill of material
0321010300155
IDNR
Designation
Universalschraube, Vollgewinde, Senkkopf mit kleinem Kopf Ø5mm, Kreuzschlitz Z, S-Spitze, WIROX
Screw size
Level of Detail
Internationale Produkt ID
BIT
Z1
Diameter (d1)
3.0 mm
Drive
Kreuzschlitz Z
Head diameter (dk)
5.1 mm
Length (Ls)
mm
Material
Stahl
Head shape
Senkkopf
Surface
WIROX
Thread
Vollgewinde
Thread length
mm
Tip
S-Spitze
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро