Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spax
Description
Vis ancrage de chassis de construction de fenêtre - filetage total, tête fraisée plate, T-STAR plus, WIROX
Nomenclature
1021010750605
IDNR
BEZ
Fensterbau Rahmenanker, Vollgewinde, Flachsenkkopf, T-STAR plus, WIROX
GR
niveau de détail
Internationale Produkt ID
BIT
T30
diamètre / Tête cylindrique
7.5 mm
empreinte
T-STAR plus
diamètre de la tête
11 mm
longueur
mm
Matériau
Stahl
type de tête
Flachsenkkopf
revêtement
WIROX
filetage
Vollgewinde
longueur du filetage
mm
Licence commune de création / Tête fraisée plate
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale