Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spax
Description
vis construction bois - filetage de fixation, tête cylindrique, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
Nomenclature
0491011002905
IDNR
BEZ
Holzbauschraube, Fixiergewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
GR
niveau de détail
Internationale Produkt ID
BIT
T50
diamètre / Tête cylindrique
10 mm
empreinte
T-STAR plus
diamètre de la tête
12.3 mm
longueur
mm
longueur 2
92 mm
Matériau
Stahl
type de tête
Zylinderkopf
revêtement
WIROX
filetage
Fixiergewinde
longueur du filetage 1
80 mm
longueur du filetage 2
80 mm
pointe
4CUT
Licence commune de création / Tête fraisée plate
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
longueur du filetage
80.000
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale