Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spax
Description
vis construction bois - filetage partiel, tête disque, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, diamètre Ø 8mm et 10mm
Nomenclature
0251010804005
IDNR
BEZ
Holzbauschraube, Teilgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 8 mm und 10 mm
GR
niveau de détail
Internationale Produkt ID
BIT
diamètre / Tête cylindrique
mm
empreinte
T-STAR plus
diamètre de la tête
mm
longueur
mm
Matériau
Stahl
type de tête
Tellerkopf
revêtement
WIROX
filetage
Teilgewinde
longueur du filetage
80 mm
pointe
4CUT
Licence commune de création / Tête fraisée plate
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale