Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spax
Description
vis construction bois - filetage partiel, tête fraisée, T-STAR plus, WIROX, diamètre Ø 12mm
Nomenclature
0191011202405
IDNR
BEZ
Holzbauschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, WIROX, Durchmesser Ø 12 mm
GR
niveau de détail
Internationale Produkt ID
BIT
T50
diamètre / Tête cylindrique
12 mm
empreinte
T-STAR plus
diamètre de la tête
22.6 mm
longueur
mm
Matériau
Stahl
type de tête
Senkkopf
revêtement
WIROX
filetage
Teilgewinde
longueur du filetage
mm
pointe
S-Spitze
Licence commune de création / Tête fraisée plate
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale