Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spax
Description
vis construction bois - filetage total, tête disque, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, diamètre 8mm
Nomenclature
0251720800505
IDNR
0251720800505
BEZ
Holzbauschraube, Vollgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 8 mm
GR
8x50
niveau de détail
Internationale Produkt ID
4003530182358
BIT
T40
diamètre / Tête cylindrique
8 mm
empreinte
T-STAR plus
diamètre de la tête
20 mm
longueur
50 mm
Matériau
Stahl
type de tête
Tellerkopf
revêtement
WIROX
filetage
Vollgewinde
longueur du filetage
46 mm
pointe
4CUT
Licence commune de création / Tête fraisée plate
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale