Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spax
Description
vis universelle - avec alésage de la tête, filetage partiel, tête fraisée, cruciforme, pointe S, WIROX
Nomenclature
0271010600905
IDNR
Désignation
Universalschraube mit Kopfbohrung, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, S-Spitze, WIROX
taille de vis
niveau de détail
Internationale Produkt ID
BIT
Z2
diamètre (d1)
6 mm
empreinte
Kreuzschlitz Z
diamètre de la tête (dk)
11.6 mm
longueur (Ls)
mm
Material
Stahl
type de tête
Senkkopf
revêtement
WIROX
Gewinde
Teilgewinde
longueur du filetage (LgT)
mm
pointe
S-Spitze
Licence commune de création / Tête fraisée plate
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale