Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Window construction frame anchor - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus, WIROX
Bill of material
1021010750605
IDNR
BEZ
Fensterbau Rahmenanker, Vollgewinde, Flachsenkkopf, T-STAR plus, WIROX
GR
Level of Detail
Internationale Produkt ID
BIT
T30
cylindrical head
7.5 mm
drive
T-STAR plus
Head diameter
11 mm
Length
mm
material
Stahl
head shape
Flachsenkkopf
surface
WIROX
thread
Vollgewinde
thread length
mm
Flat countersunk
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро