Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spax
Beschreibung
Winkelverbinder asymmetrisch mit Rippe SXABR - Feuerverzinktes Stahlblech
Stückliste
SXABR170(300)
SPAX Nummer
SXABR170
Detaillierungsgrad
Höhe
170 mm
Länge
110 mm
Breite
95 mm
Stärke
3 mm
Ø 5
53 mm
Ø 13
9 mm
Verpackungseinheiten / Gewicht pro VPE
13.91 kg
VPE
25
Verpackungseinheiten / Anzahl VPE pro Palette
60
EAN-Code Einzelprodukt
4003530263507
EAN-Code Verpackungseinheit
4003530266195
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen