Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spax
Beschreibung
Winkelverbinder SXAKR9015 - Feuerverzinktes Stahlblech
Stückliste
SXAKR9015(300)
SPAX Nummer
SXAKR9015
Detaillierungsgrad
Höhe
95 mm
Länge
85 mm
Breite
65 mm
Stärke
2 mm
Ø 5
19 mm
Ø 13
1 mm
Verpackungseinheiten / Gewicht pro VPE
12.10 kg
Verpackungseinheiten / Inhalt pro VPE Stk.
100
Verpackungseinheiten / Anzahl VPE pro Palette
40
EAN-Code Einzelprodukt
4003530263590
EAN-Code Verpackungseinheit
4003530266287
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen