Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Spax
Opis
wkręt do konstrukcji drewnianych - gwint dociągający, główka cylindryczna, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
Lista materiałowa
0491011002905
IDNR
BEZ
Holzbauschraube, Fixiergewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
GR
skala dokładności
Internationale Produkt ID
BIT
T50
średnica
10 mm
gniazdo
T-STAR plus
średnica główki
12.3 mm
długość
mm
długość 2
92 mm
Materiał
Stahl
rodzaj główki
Zylinderkopf
powłoka
WIROX
gwint
Fixiergewinde
długość gwintu 1
80 mm
długość gwintu 2
80 mm
szpic
4CUT
licencje
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
długość gwintu
80.000
Previews
3D
Wymiar
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura