Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spax
Opis
wkręt do konstrukcji drewnianych - gwint pełny, główka talerzowa, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, średnica Ø 8 mm
Lista materiałowa
0251720800505
IDNR
0251720800505
BEZ
Holzbauschraube, Vollgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 8 mm
GR
8x50
skala dokładności
Internationale Produkt ID
4003530182358
BIT
T40
średnica
8 mm
gniazdo
T-STAR plus
średnica główki
20 mm
długość
50 mm
Materiał
Stahl
rodzaj główki
Tellerkopf
powłoka
WIROX
gwint
Vollgewinde
długość gwintu
46 mm
szpic
4CUT
licencje
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Previews
3D
Wymiar
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura